Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 220 mm D - Dış çap 400 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 108 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 357,7 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm Yağlama deliği sayısı 3 ou 8 b - Kanal genişliği 20,56 mm k - Delik çapı 11 mm İlişkili manşon referansı H3144 Radyal boşluk sınıfı C4 Kütle 59 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 2210 kN C0 - Statik yük 2690 kN Cu - Yorulma sınır yükü 232 kN e - Faktör 0.25 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.68 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.74 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.08 N ref - Referans termal hız 1300 tr/min N lim - Mekanik limit hız 2000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,058 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 10,942 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 6,353 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,177 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,424 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 237 mm db - Manşon için min. çap 233 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 21 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 383 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 3 mm
Industry Calcul Factors