• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22248EMKD1 - NTN

22248EMKD1

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap240 mm
D - Dış çap440 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği120 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı383 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Yağlama deliği sayısı8
b - Kanal genişliği16 mm
k - Delik çapı10 mm
İlişkili manşon referansıH3148H
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle80,9 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük2470 kN
C0 - Statik yük3110 kN
Cu - Yorulma sınır yükü159 kN
e - Faktör0.27
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.47
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.53
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.77
N lim - sıvı yağ1350 tr/min
N lim - gres1060 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı257 mm
db - Manşon için min. çap254 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk19 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı423 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image