Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22260EMKD1 - NTN

22260EMKD1

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap300 mm
D - Dış çap540 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği140 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı469 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı5 mm
Yağlama deliği sayısı8
b - Kanal genişliği20 mm
k - Delik çapı12 mm
İlişkili manşon referansıH3160H
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle131 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük3470 kN
C0 - Statik yük4590 kN
Cu - Yorulma sınır yükü232 kN
e - Faktör0.25
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.63
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.69
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4
N lim - sıvı yağ1080 tr/min
N lim - gres860 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı320 mm
db - Manşon için min. çap318 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk32 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı520 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image