Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, poliamid kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 40 mm D - Dış çap 90 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 33 mm d2 - İç bilezik dış çapı 52,5 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 77 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 6 mm k - Delik çapı 3 mm İlişkili manşon referansı H2308 Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,98 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 169 kN C0 - Statik yük 152 kN Cu - Yorulma sınır yükü 18,5 kN e - Faktör 0.36 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.83 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 1.87 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.79 N ref - Referans termal hız 5800 tr/min N lim - Mekanik limit hız 7400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,672 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,328 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,943 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,472 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,405 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 49 mm db - Manşon için min. çap 45 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 81 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors