• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22308EMW33 - NTN

22308EMW33

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap40 mm
D - Dış çap90 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği33 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı77 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği6 mm
k - Delik çapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle1,021 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük169 kN
C0 - Statik yük152 kN
Cu - Yorulma sınır yükü18,5 kN
e - Faktör0.36
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.83
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.87
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.79
N ref - Referans termal hız5800 tr/min
N lim - Mekanik limit hız7400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı49 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı81 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image