Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 50 mm D - Dış çap 110 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 40 mm d2 - İç bilezik dış çapı 0 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 93,2 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 7 mm k - Delik çapı 3,5 mm Radyal boşluk sınıfı C4 Kütle 1,834 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 250 kN C0 - Statik yük 232 kN Cu - Yorulma sınır yükü 28,3 kN e - Faktör 0.36 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.83 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 1.87 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.79 N ref - Referans termal hız 4900 tr/min N lim - Mekanik limit hız 6100 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,662 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,338 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,901 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,451 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,404 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 61 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 99 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors