Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 55 mm D - Dış çap 120 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 43 mm d2 - İç bilezik dış çapı 68,7 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 102,9 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 7,83 mm k - Delik çapı 3,5 mm İlişkili manşon referansı H2311 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 2,27 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 296 kN C0 - Statik yük 274 kN Cu - Yorulma sınır yükü 33,4 kN e - Faktör 0.36 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.83 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 1.87 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.79 N ref - Referans termal hız 4600 tr/min N lim - Mekanik limit hız 5600 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 66 mm db - Manşon için min. çap 61 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 6 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 109 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors