Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22311EF800 - SNR

22311EF800

Titreşimli uygulamalara yönelik oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, özel C4 sınıfı boşluk

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap55 mm
D - Dış çap120 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği43 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı102,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği7,83 mm
k - Delik çapı3,5 mm
Radyal boşluk sınıfıC4 Special
Kütle2,34 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük296 kN
C0 - Statik yük274 kN
Cu - Yorulma sınır yükü33,4 kN
e - Faktör0.36
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.83
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.87
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.79
N ref - Referans termal hız4600 tr/min
N lim - Mekanik limit hız5600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,61 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,39 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,703 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,352 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,401 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı66 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı109 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image