Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22312EAW33 - NTN

22312EAW33

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap60 mm
D - Dış çap130 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği46 mm
d2 - İç bilezik dış çapı75,3 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı111,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği9 mm
k - Delik çapı4 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle2,804 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük340 kN
C0 - Statik yük319 kN
Cu - Yorulma sınır yükü38,9 kN
e - Faktör0.35
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.91
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.95
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.9
N ref - Referans termal hız4300 tr/min
N lim - Mekanik limit hız5100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı72 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı118 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image