Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22312EAW33ZZ - SNR

22312EAW33ZZ

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap60 mm
D - Dış çap130 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği46 mm
d2 - İç bilezik dış çapı75,3 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı111,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği9 mm
k - Delik çapı4 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle2,804 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük340 kN
C0 - Statik yük319 kN
Cu - Yorulma sınır yükü38,9 kN
e - Faktör0.35
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.91
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.95
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.9
N ref - Referans termal hız4300 tr/min
N lim - Mekanik limit hız5100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,625 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,375 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,768 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,384 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,402 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı75,3 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı72 mm
db - Manşon için min. çap0 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı118 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image