Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22313EF801 - SNR

22313EF801

Titreşimli uygulamalara yönelik oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, özel C3 sınıfı boşluk

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap65 mm
D - Dış çap140 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği48 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı121,2 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği9,24 mm
k - Delik çapı4 mm
Radyal boşluk sınıfıC3 Special
Kütle3,493 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük369 kN
C0 - Statik yük343 kN
Cu - Yorulma sınır yükü41,2 kN
e - Faktör0.33
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.01
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.06
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.06
N ref - Referans termal hız4000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız4800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,615 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,385 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,746 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,373 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,401 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı77 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı128 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image