Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22314EAW33C3 - NTN

22314EAW33C3

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap70 mm
D - Dış çap150 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği51 mm
d2 - İç bilezik dış çapı86 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı128,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği10 mm
k - Delik çapı5 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle4,176 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük420 kN
C0 - Statik yük396 kN
Cu - Yorulma sınır yükü46,7 kN
e - Faktör0.34
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.96
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.98
N ref - Referans termal hız3800 tr/min
N lim - Mekanik limit hız4500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı82 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı138 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image