Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyin
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
70 mm
D - Dış çap
150 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
51 mm
d2 - İç bilezik dış çapı
86 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı
128,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
2,1 mm
Yağlama deliği sayısı
3
b - Kanal genişliği
10 mm
k - Delik çapı
5 mm
Radyal boşluk sınıfı
CN
Kütle
4,176 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
420 kN
C0 - Statik yük
396 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
46,7 kN
e - Faktör
0.34
Y0 - Statik eksenel yük faktörü
1.96
Y1 - Alt eksenel yük faktörü
2
Y2 - Üst eksenel yük faktörü
2.98
N ref - Referans termal hız
3800 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
4500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
5,611 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
8,389 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)