Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22315EMKW33C3 - NTN

22315EMKW33C3

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap75 mm
D - Dış çap160 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği55 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı138,3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği10,49 mm
k - Delik çapı5 mm
İlişkili manşon referansıH2315
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle5,1 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük491 kN
C0 - Statik yük467 kN
Cu - Yorulma sınır yükü53,9 kN
e - Faktör0.34
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.96
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.98
N ref - Referans termal hız3600 tr/min
N lim - Mekanik limit hız4200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı87 mm
db - Manşon için min. çap82 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk6 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı148 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image