Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22316EAKW33 - NTN

22316EAKW33

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap80 mm
D - Dış çap170 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği58 mm
d2 - İç bilezik dış çapı98,6 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı147,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği10 mm
k - Delik çapı5 mm
İlişkili manşon referansıH2316
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle5,93 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük541 kN
C0 - Statik yük522 kN
Cu - Yorulma sınır yükü59,1 kN
e - Faktör0.34
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.96
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.98
N ref - Referans termal hız3400 tr/min
N lim - Mekanik limit hız3900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı92 mm
db - Manşon için min. çap88 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk6 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı158 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image