Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, poliamid kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 80 mm D - Dış çap 170 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 58 mm d2 - İç bilezik dış çapı 98,6 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 147,4 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 10 mm k - Delik çapı 5 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 6 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 541 kN C0 - Statik yük 522 kN Cu - Yorulma sınır yükü 59,1 kN e - Faktör 0.34 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.96 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.98 N ref - Referans termal hız 3400 tr/min N lim - Mekanik limit hız 3900 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,617 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,383 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,745 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,373 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,401 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 92 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 158 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors