Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22318EMKW33C4 - SNR

22318EMKW33C4

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap90 mm
D - Dış çap190 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği64 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı165,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği12 mm
k - Delik çapı5 mm
İlişkili manşon referansıH2318
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle8,38 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük668 kN
C0 - Statik yük652 kN
Cu - Yorulma sınır yükü71,4 kN
e - Faktör0.33
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.01
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.06
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.07
N ref - Referans termal hız3000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız3500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,599 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,401 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,685 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,343 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,4 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı104 mm
db - Manşon için min. çap100 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk7 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı176 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image