Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 100 mm D - Dış çap 215 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 73 mm d2 - İç bilezik dış çapı 126,7 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 186,7 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 13,26 mm k - Delik çapı 6 mm Radyal boşluk sınıfı C4 Kütle 12,47 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 827 kN C0 - Statik yük 844 kN Cu - Yorulma sınır yükü 88,9 kN e - Faktör 0.34 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.93 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 1.98 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.94 N ref - Referans termal hız 2600 tr/min N lim - Mekanik limit hız 3100 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,08 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,92 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,964 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,482 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,405 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 114 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 201 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors