Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 100 mm D - Dış çap 215 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 73 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 186,7 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 13,26 mm k - Delik çapı 6 mm İlişkili manşon referansı H2320 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 12,55 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 827 kN C0 - Statik yük 844 kN Cu - Yorulma sınır yükü 88,9 kN e - Faktör 0.34 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.93 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 1.98 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.94 N ref - Referans termal hız 2600 tr/min N lim - Mekanik limit hız 3100 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 114 mm db - Manşon için min. çap 110 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 7 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 201 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors