Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22322EMW33C4 - SNR

22322EMW33C4

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap110 mm
D - Dış çap240 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği80 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı208,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Yağlama deliği sayısı3 ou 4
b - Kanal genişliği15,57 mm
k - Delik çapı7 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle17,406 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük975 kN
C0 - Statik yük972 kN
Cu - Yorulma sınır yükü99,4 kN
e - Faktör0.32
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.04
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.09
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.11
N ref - Referans termal hız2300 tr/min
N lim - Mekanik limit hız2800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,601 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,399 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,696 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,348 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,4 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı124 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı226 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image