Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22324EAW33 - NTN

22324EAW33

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap120 mm
D - Dış çap260 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği86 mm
d2 - İç bilezik dış çapı156,9 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı224 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği17,98 mm
k - Delik çapı8 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle22,17 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1170 kN
C0 - Statik yük1280 kN
Cu - Yorulma sınır yükü127 kN
e - Faktör0.32
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.04
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.09
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.11
N ref - Referans termal hız2000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız2500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı134 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı246 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image