Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Çift sıra oynak makaralı rulmanlar
22324EMKC3 - SNR
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
120 mm
D - Dış çap
260 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
86 mm
d2 - İç bilezik dış çapı
0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı
224 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
3 mm
Yağlama deliği sayısı
0
b - Kanal genişliği
0 mm
k - Delik çapı
0 mm
İlişkili manşon referansı
H2324
Radyal boşluk sınıfı
C3
Kütle
22,75 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
1170 kN
C0 - Statik yük
1280 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
127 kN
e - Faktör
0.32
Y0 - Statik eksenel yük faktörü
2.04
Y1 - Alt eksenel yük faktörü
2.09
Y2 - Üst eksenel yük faktörü
3.11
N ref - Referans termal hız
2000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
2500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
6,578 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
9,422 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)