• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22326EMW33C4 - NTN

22326EMW33C4

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap130 mm
D - Dış çap280 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği93 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı243 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği18,94 mm
k - Delik çapı9 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle27,9 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1330 kN
C0 - Statik yük1400 kN
Cu - Yorulma sınır yükü136 kN
e - Faktör0.33
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.01
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.06
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.06
N ref - Referans termal hız1800 tr/min
N lim - Mekanik limit hız2400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı147 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı263 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image