Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 140 mm |
| D - Dış çap | 300 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 102 mm |
| d2 - İç bilezik dış çapı | 181,7 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 260,3 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 4 mm |
| Yağlama deliği sayısı | 3 |
| b - Kanal genişliği | 18,94 mm |
| k - Delik çapı | 9 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | C3 |
| Kütle | 34,13 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 1540 kN |
| C0 - Statik yük | 1720 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 163 kN |
| e - Faktör | 0.33 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 1.98 |
| Y1 - Alt eksenel yük faktörü | 2.03 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 3.02 |
| N ref - Referans termal hız | 1600 tr/min |
| N lim - Mekanik limit hız | 2200 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 157 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 283 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 3 mm |