Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22334EMKW33C3 - SNR

22334EMKW33C3

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap170 mm
D - Dış çap360 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği120 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı312,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Yağlama deliği sayısı3 ou 8
b - Kanal genişliği20,25 mm
k - Delik çapı10 mm
İlişkili manşon referansıH2334
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle58,2 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük2200 kN
C0 - Statik yük2630 kN
Cu - Yorulma sınır yükü236 kN
e - Faktör0.32
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.04
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.09
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.11
N ref - Referans termal hız1200 tr/min
N lim - Mekanik limit hız1800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,078 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,922 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,679 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,84 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,416 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı187 mm
db - Manşon için min. çap185 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk8 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı343 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image