Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 170 mm D - Dış çap 360 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 120 mm d2 - İç bilezik dış çapı 0 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 312,9 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm Yağlama deliği sayısı 3 ou 8 b - Kanal genişliği 20,25 mm k - Delik çapı 10 mm Radyal boşluk sınıfı C2 Kütle 59 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 2200 kN C0 - Statik yük 2630 kN Cu - Yorulma sınır yükü 236 kN e - Faktör 0.32 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.04 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.09 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.11 N ref - Referans termal hız 1200 tr/min N lim - Mekanik limit hız 1800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,078 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 9,922 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,679 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,84 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,416 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 187 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 343 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 3 mm
Industry Calcul Factors