Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22336EF800 - SNR

22336EF800

Titreşimli uygulamalara yönelik oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, özel C4 sınıfı boşluk

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap180 mm
D - Dış çap380 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği126 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı328,2 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Yağlama deliği sayısı3 ou 8
b - Kanal genişliği20,9 mm
k - Delik çapı10 mm
Radyal boşluk sınıfıC4 Special
Kütle70,2 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük2420 kN
C0 - Statik yük2810 kN
Cu - Yorulma sınır yükü249 kN
e - Faktör0.32
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.04
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.09
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.11
N ref - Referans termal hız1200 tr/min
N lim - Mekanik limit hız1700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,574 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,426 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,31 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,655 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,411 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı197 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı363 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image