Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22340EMKW33C3 - NTN

22340EMKW33C3

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap200 mm
D - Dış çap420 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği138 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı363,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı5 mm
Yağlama deliği sayısı8
b - Kanal genişliği21,07 mm
k - Delik çapı10 mm
İlişkili manşon referansıH2340
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle95 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük2830 kN
C0 - Statik yük3530 kN
Cu - Yorulma sınır yükü302 kN
e - Faktör0.31
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.1
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.15
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.2
N ref - Referans termal hız1000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız1500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı220 mm
db - Manşon için min. çap216 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk9 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı400 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image