Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22344EMKD1C3 - NTN

22344EMKD1C3

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap220 mm
D - Dış çap460 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği145 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı388 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı5 mm
Yağlama deliği sayısı8
b - Kanal genişliği20 mm
k - Delik çapı12 mm
İlişkili manşon referansıH2344H
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle116 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük3010 kN
C0 - Statik yük3560 kN
Cu - Yorulma sınır yükü163 kN
e - Faktör0.32
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.06
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.1
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.13
N lim - sıvı yağ1090 tr/min
N lim - gres850 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı242 mm
db - Manşon için min. çap236 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk9 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı438 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image