Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22348EMD1 - NTN

22348EMD1

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap240 mm
D - Dış çap500 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği155 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı421 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı5 mm
Yağlama deliği sayısı8
b - Kanal genişliği20 mm
k - Delik çapı12 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle149 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük3500 kN
C0 - Statik yük4170 kN
Cu - Yorulma sınır yükü193 kN
e - Faktör0.32
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.07
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.12
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.15
N lim - sıvı yağ1000 tr/min
N lim - gres780 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı260 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı480 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image