Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyin
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
240 mm
D - Dış çap
500 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
155 mm
d2 - İç bilezik dış çapı
0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı
435,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
5 mm
Yağlama deliği sayısı
8
b - Kanal genişliği
20,1 mm
k - Delik çapı
12 mm
İlişkili manşon referansı
H2348H
Radyal boşluk sınıfı
C3
Kütle
144,29 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
3800 kN
C0 - Statik yük
4310 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
353 kN
e - Faktör
0.31
Y0 - Statik eksenel yük faktörü
2.13
Y1 - Alt eksenel yük faktörü
2.18
Y2 - Üst eksenel yük faktörü
3.24
N ref - Referans termal hız
800 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
1300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
6,052 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
8,948 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)