Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22352EMKD1 - NTN

22352EMKD1

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap260 mm
D - Dış çap540 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği165 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı456 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı6 mm
Yağlama deliği sayısı8
b - Kanal genişliği27 mm
k - Delik çapı16 mm
İlişkili manşon referansıH2352H
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle183 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük4020 kN
C0 - Statik yük4830 kN
Cu - Yorulma sınır yükü221 kN
e - Faktör0.31
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.12
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.16
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.22
N lim - sıvı yağ920 tr/min
N lim - gres720 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı286 mm
db - Manşon için min. çap278 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk11 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı514 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image