Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23022EAKW33 - NTN

23022EAKW33

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap110 mm
D - Dış çap170 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği45 mm
d2 - İç bilezik dış çapı123,8 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı154,6 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği7,45 mm
k - Delik çapı3,5 mm
İlişkili manşon referansıH322
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle3,45 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük417 kN
C0 - Statik yük517 kN
Cu - Yorulma sınır yükü56,7 kN
e - Faktör0.23
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.89
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.95
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.4
N ref - Referans termal hız3500 tr/min
N lim - Mekanik limit hız4200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı118,8 mm
db - Manşon için min. çap118 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk14 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı161,2 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image