Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 110 mm D - Dış çap 170 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 45 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 154,6 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 7,45 mm k - Delik çapı 3,5 mm İlişkili manşon referansı H322 Radyal boşluk sınıfı C4 Kütle 3,52 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 417 kN C0 - Statik yük 517 kN Cu - Yorulma sınır yükü 56,7 kN e - Faktör 0.23 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.89 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.95 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.4 N ref - Referans termal hız 3500 tr/min N lim - Mekanik limit hız 4200 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 10,172 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 12,828 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 8,446 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 4,223 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,442 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 118,8 mm db - Manşon için min. çap 118 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 14 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 161,2 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors