Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 120 mm D - Dış çap 180 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 46 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 164,9 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 7,83 mm k - Delik çapı 3,5 mm İlişkili manşon referansı H3024 Radyal boşluk sınıfı C4 Kütle 3,9 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 446 kN C0 - Statik yük 577 kN Cu - Yorulma sınır yükü 62 kN e - Faktör 0.22 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 3.07 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 3.14 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.67 N ref - Referans termal hız 3300 tr/min N lim - Mekanik limit hız 3900 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 11,151 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 13,85 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 9,062 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 4,531 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,446 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 128,8 mm db - Manşon için min. çap 127 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 7 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 171,2 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors