Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23030EAKW33C4 - SNR

23030EAKW33C4

Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap150 mm
D - Dış çap225 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği56 mm
d2 - İç bilezik dış çapı168,5 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı206,6 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Yağlama deliği sayısı3 ou 4
b - Kanal genişliği9,96 mm
k - Delik çapı4,5 mm
İlişkili manşon referansıH3030
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle7,75 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük660 kN
C0 - Statik yük893 kN
Cu - Yorulma sınır yükü89,7 kN
e - Faktör0.21
Y0 - Statik eksenel yük faktörü3.13
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3.2
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.77
N ref - Referans termal hız2600 tr/min
N lim - Mekanik limit hız3100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,63 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)14,37 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)9,295 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,648 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,447 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı160,2 mm
db - Manşon için min. çap158 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk8 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı214,8 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image