Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23034EMW33C4 - NTN

23034EMW33C4

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap170 mm
D - Dış çap260 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği67 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı237,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği12 mm
k - Delik çapı5 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle13 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük914 kN
C0 - Statik yük1240 kN
Cu - Yorulma sınır yükü120 kN
e - Faktör0.22
Y0 - Statik eksenel yük faktörü3.01
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3.07
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.58
N ref - Referans termal hız2200 tr/min
N lim - Mekanik limit hız2700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı180,2 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı249,8 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image