Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 190 mm D - Dış çap 290 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 75 mm d2 - İç bilezik dış çapı 213,4 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 265,1 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Yağlama deliği sayısı 3 ou 4 b - Kanal genişliği 13,24 mm k - Delik çapı 6 mm İlişkili manşon referansı H3038 Radyal boşluk sınıfı C4 Kütle 17,2 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 1140 kN C0 - Statik yük 1570 kN Cu - Yorulma sınır yükü 147 kN e - Faktör 0.22 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.94 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 3.01 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.48 N ref - Referans termal hız 1900 tr/min N lim - Mekanik limit hız 2400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 11,105 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 13,895 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 8,751 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 4,376 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,444 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 200,2 mm db - Manşon için min. çap 199 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 9 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 279,8 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors