Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23038EAW33C4 - SNR

23038EAW33C4

Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap190 mm
D - Dış çap290 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği75 mm
d2 - İç bilezik dış çapı213,4 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı265,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Yağlama deliği sayısı3 ou 4
b - Kanal genişliği13,24 mm
k - Delik çapı6 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle17,47 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1140 kN
C0 - Statik yük1570 kN
Cu - Yorulma sınır yükü147 kN
e - Faktör0.22
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.94
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3.01
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.48
N ref - Referans termal hız1900 tr/min
N lim - Mekanik limit hız2400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,105 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)13,895 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)8,751 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,376 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,444 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı200,2 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı279,8 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image