Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 190 mm D - Dış çap 290 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 75 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 265,1 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 13,24 mm k - Delik çapı 6 mm İlişkili manşon referansı H3038 Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 17,47 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 1140 kN C0 - Statik yük 1570 kN Cu - Yorulma sınır yükü 147 kN e - Faktör 0.22 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.94 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 3.01 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.48 N ref - Referans termal hız 1900 tr/min N lim - Mekanik limit hız 2400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 200,2 mm db - Manşon için min. çap 199 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 9 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 279,8 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors