• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23044EMW33C4 - SNR

23044EMW33C4

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap220 mm
D - Dış çap340 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği90 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı310 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Yağlama deliği sayısı3 ou 8
b - Kanal genişliği15,37 mm
k - Delik çapı7 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle31,8 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1530 kN
C0 - Statik yük2110 kN
Cu - Yorulma sınır yükü188 kN
e - Faktör0.23
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.89
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.95
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.4
N ref - Referans termal hız1600 tr/min
N lim - Mekanik limit hız2100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,615 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)13,385 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)8,449 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,225 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,442 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı232,4 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı327,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image