Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23048EMW33C2 - SNR

23048EMW33C2

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap240 mm
D - Dış çap360 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği92 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı328,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Yağlama deliği sayısı3 ou 8
b - Kanal genişliği16,39 mm
k - Delik çapı8 mm
Radyal boşluk sınıfıC2
Kütle32,25 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1630 kN
C0 - Statik yük2350 kN
Cu - Yorulma sınır yükü205 kN
e - Faktör0.22
Y0 - Statik eksenel yük faktörü3.01
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3.07
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.58
N ref - Referans termal hız1400 tr/min
N lim - Mekanik limit hız2000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,607 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)14,393 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)9,13 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,565 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,446 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı252,4 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı347,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image