• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23052EMKW33 - NTN

23052EMKW33

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap260 mm
D - Dış çap400 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği104 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı365,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği18,29 mm
k - Delik çapı8 mm
İlişkili manşon referansıH3052H
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle45,9 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük2060 kN
C0 - Statik yük2910 kN
Cu - Yorulma sınır yükü247 kN
e - Faktör0.23
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.89
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.95
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.4
N ref - Referans termal hız1300 tr/min
N lim - Mekanik limit hız1800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı274,6 mm
db - Manşon için min. çap272 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk11 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı385,4 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image