Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 260 mm D - Dış çap 400 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 104 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 365,1 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 18,29 mm k - Delik çapı 8 mm İlişkili manşon referansı H3052H Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 45,9 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 2060 kN C0 - Statik yük 2910 kN Cu - Yorulma sınır yükü 247 kN e - Faktör 0.23 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.89 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.95 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.4 N ref - Referans termal hız 1300 tr/min N lim - Mekanik limit hız 1800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 274,6 mm db - Manşon için min. çap 272 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 11 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 385,4 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 3 mm
Industry Calcul Factors