Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 280 mm D - Dış çap 420 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 106 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 385,2 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm Yağlama deliği sayısı 8 b - Kanal genişliği 18,32 mm k - Delik çapı 8 mm İlişkili manşon referansı H3056H Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 50,55 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 2170 kN C0 - Statik yük 3150 kN Cu - Yorulma sınır yükü 263 kN e - Faktör 0.22 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 3 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 3.07 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.58 N ref - Referans termal hız 1200 tr/min N lim - Mekanik limit hız 1700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 294,6 mm db - Manşon için min. çap 292 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 12 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 405,4 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 3 mm
Industry Calcul Factors