• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23060EMD1C3 - NTN

23060EMD1C3

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap300 mm
D - Dış çap460 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği118 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı413 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Yağlama deliği sayısı8
b - Kanal genişliği16 mm
k - Delik çapı10 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle72,9 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük2400 kN
C0 - Statik yük3610 kN
Cu - Yorulma sınır yükü176 kN
e - Faktör0.24
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.75
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.81
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.19
N lim - sıvı yağ1130 tr/min
N lim - gres890 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı315 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı445 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image