Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 300 mm D - Dış çap 460 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 118 mm d2 - İç bilezik dış çapı 0 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 413 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm Yağlama deliği sayısı 8 b - Kanal genişliği 16 mm k - Delik çapı 10 mm İlişkili manşon referansı H3060H Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 70,9 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 2400 kN C0 - Statik yük 3610 kN Cu - Yorulma sınır yükü 176 kN e - Faktör 0.24 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.75 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.81 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.19 N lim - sıvı yağ 1130 tr/min N lim - gres 890 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 315 mm db - Manşon için min. çap 313 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 12 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 445 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 4 mm
Industry Calcul Factors