• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23064EMKD1C3 - NTN

23064EMKD1C3

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap320 mm
D - Dış çap480 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği121 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı433 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Yağlama deliği sayısı8
b - Kanal genişliği20 mm
k - Delik çapı12 mm
İlişkili manşon referansıH3064H
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle76,6 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük2540 kN
C0 - Statik yük4020 kN
Cu - Yorulma sınır yükü191 kN
e - Faktör0.23
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.86
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.92
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.35
N lim - sıvı yağ1070 tr/min
N lim - gres850 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı335 mm
db - Manşon için min. çap334 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk13 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı465 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image