Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 340 mm D - Dış çap 520 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 133 mm d2 - İç bilezik dış çapı 0 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 466 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 5 mm Yağlama deliği sayısı 8 b - Kanal genişliği 20 mm k - Delik çapı 12 mm İlişkili manşon referansı H3068H Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 95,5 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 2990 kN C0 - Statik yük 4690 kN Cu - Yorulma sınır yükü 219 kN e - Faktör 0.24 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.8 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.87 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.27 N lim - sıvı yağ 1000 tr/min N lim - gres 790 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 358 mm db - Manşon için min. çap 355 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 14 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 502 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 5 mm
Industry Calcul Factors