Çift sıra oynak bilyalı rulmanlar

2306KC3 - SNR

2306KC3

Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, konik delik, açık

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap30 mm
D - Dış çap72 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği27 mm
d1 - İç bilezik dış çapı41,9 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı58,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
İlişkili manşon referansıH2306
Radyal boşluk sınıfıC3
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,49 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük30,4 kN
C0 - Statik yük8,8 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,4 kN
e - Faktör0.44
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.5
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.43
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.22
N ref - Referans termal hız10000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız13000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,25 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,75 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,006 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,003 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,386 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı36,5 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı40 mm
db - Manşon için min. çap35 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı65,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined